Julkaise tuotteesi
K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Designed to capture the essence of a bygone era, Devonshire faucets and accessories bring a versatile, traditional style to the bathroom. This bath/shower valve trim includes a faceplate with metal lever handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Singe handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Complements the Devonshire faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation (sold separately).

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-TS397-4
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäDevonshire®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)7
  • Leveys (tuumaa)7
  • Syvyys (tuumaa)4.31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties