Julkaise tuotteesi
Pirate Ship
KOMPAN
Arkistoitu

Pirate Ship

The waves seem to be splashing across the decks of the good ship "Pirate" as it sails over the playground with the crew busily involved in all kinds of exciting games. This play ship has many decks, two steering wheels, a slide, a climbing net, a staircase, a hammock and two masts with flag - an inspirational play environment where many captains and mates of different ages can set sail together on a sea of imagination.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMS32
  • TuoteperheThemed Play
  • TuoteryhmäMOMENTS
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2012-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3800
  • Leveys (mm)967
  • Syvyys (mm)1038
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiStructural products
  • UNSPSC-koodi301036