Julkaise tuotteesi
Saturn 4 Carousel GXY958
KOMPAN

Saturn 4 Carousel GXY958

The wildly thrilling Saturn Carousel is an irresistible play invitation for older children. With its four rope-suspended seats and its stable overhead handles, the Saturn Carousel can be pushed and pulled into a milder or wilder spin. This variation encourages repeated play for brave hearts as well as more timid players. Socially, the Saturn Carousel trains children’s turn-taking and teamwork skills. It provides a place to hang when chatting. Physically, the pushing, pulling, and running the carousel into motion train the upper and lower body muscles of the children. The heartbeat speeds up when running the carousel into motion. Last, but not least, the senses of balance and space get trained intensely when standing, sitting, or hanging in the arms while spinning, wildly or mildly.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesaturn-4-carousel-gxy958
  • TuoteperheClassic Freestanding Play Equipment
  • TuoteryhmäGalaxy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)100
  • Leveys (tuumaa)124
  • Syvyys (tuumaa)124
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs, sherardoitu
  • Toissijainen materiaaliRope
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 -kuvausOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass-numero23-21 29 19
  • OmniClass-nimikeRecreational Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka