Julkaise tuotteesi
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    kreon dolma 40 indoor has a visible width of 50mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_dolma_40
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäprofile systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka