Julkaise tuotteesi
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    kreon down in-line 80 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon down in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon down in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_down_inline_80
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)113
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-nimikeLighting Posts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka