Julkaise tuotteesi
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor

    esprit floor

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    kreon esprit floor: This free-standing luminaire adds a touch of elegance to any space. It is available with a square base in white Carrara marble or natural blue steel, or with a round base. To enhance convenience, the kreon esprit floor now features a push dim button on top of the vertical bar, making it even easier to operate. Optional Casambi Bluetooth remote dimming and switching function is also available for added flexibility. kreon esprit floor is a free-standing luminaire with a square base in either white Carrara marble or natural blue steel. Also available with Casambi Bluetooth remote dimming and switching.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_esprit_floor
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäfree standing luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1360
    • Leveys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka