Julkaise tuotteesi
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant

    holon 40 pendant

    4.6 / 5 tähteä4.6(53 arvostelua)
    kreon holon 40 is a range of surface mounted, recessed, track mounted and pendant cylindrical downlights characterised by its compact form and deep set LED position, providing a subtle feeling of light without a possible uncomfortable visual perception. With a choice of fixed or directional units, kreon holon 40 can provide a discreet yet functional solution to accent lighting within architecture. Finished in black or pure white.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_holon_40_pendant
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäpendant luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3210
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka