Julkaise tuotteesi
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single

    prologe 40 single

    kreon prologe 40 is a miniaturized surface mounted downlight that thoroughly reflects kreon’s principles in lighting: quality, design and architectural integration. kreon prologe 40 is characterised by its compact form and hosts a single or double deepset invisible LED source. The kreon prologe 40 luminaires can be fitted with professional darklight optics with lumen packages up to 920lm. Finished in black for a dramatic contrast or pure white to disappear in the surrounding architecture. kreon prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes in a compact surface mounted box.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_prologe_40_single
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäceiling mounted luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)157.5
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka