Julkaise tuotteesi
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular

    up 40 circular

    kreon up 40 is the smallest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and can be complemented with a baffle optic for wall grazing. kreon up 40 is also available as a surface mounted fixed downlight. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_up_40_circular
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed floor luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)95
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka