Julkaise tuotteesi
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_up_80
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed floor luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka