Julkaise tuotteesi
RONDO round sink RNDX260
RONDO round sink RNDX260

    RONDO round sink RNDX260

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 260 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 295 x 118 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 275 mm Outcut diameter for mounting from underneath 251 mm Surface satin finished
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 295.00 mm
      Overall height 118.00 mm
      Overall width 295.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 118.00 mm
      Bowl width 260.00 mm
      Bowl depth 260.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000056336
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)118
    • Leveys (mm)295
    • Syvyys (mm)295
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka