Julkaise tuotteesi
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with oval opening, cylinder lock with key, for seat paper E-STRX680, incl. mounting material.
    Tekniset tiedot
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008877
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäToilet seat paper dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)263
    • Leveys (mm)393
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)2.72
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka