Julkaise tuotteesi
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with a 180° radius front and perforated facia pattern, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 410 x 380 x 222 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000056825
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWaste bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)380
    • Leveys (mm)410
    • Syvyys (mm)222
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka