Julkaise tuotteesi
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000056977
    • TuoteperheUrinals / WC
    • TuoteryhmäUrinal dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)8.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Sermit ja tilanjakajat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal dividers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka