Julkaise tuotteesi
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 / 5 tähteä4.7(11 arvostelua)
    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030057691
    • TuoteperheBaby changing tables
    • TuoteryhmäBaby change units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)860
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)12.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBaby changing units

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka