Julkaise tuotteesi
Storage dish BS648
Storage dish BS648

    Storage dish BS648

    Tray/shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, drilling holes for water drain, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 195 x 77 x 96 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 96.00 mm
      Overall height 77.00 mm
      Overall width 195.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface finish Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057041
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäShelves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)77
    • Leveys (mm)195
    • Syvyys (mm)96
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)0.43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka