Julkaise tuotteesi
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Bracket for Franke commercial sinks, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, inclusive screws and dowels.
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057092
    • TuoteperheCatering
    • TuoteryhmäComplementary parts catering
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)320
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)575
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)1.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 -kuvausSink supports

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka