Julkaise tuotteesi
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXL sinks (700 mm deep, 700 mm wide)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      680.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057126
    • TuoteperheCatering
    • TuoteryhmäComplementary parts catering
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)850
    • Leveys (mm)680
    • Syvyys (mm)650
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)13.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 -kuvausSink supports

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka