Julkaise tuotteesi
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
    Arkistoitu

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hinge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 305 x 134 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      305.00 mm
      Overall width     205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057375
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäHygiene bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)305
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)134
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)3.42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary towel disposal bins