Julkaise tuotteesi
EXOS Waste bin EXO605W
EXOS Waste bin EXO605W

    EXOS Waste bin EXO605W

    EXOS waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.
    Tekniset tiedot
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 250 mm
      overall height 572 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour

      white

      basic colour stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008790
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWaste bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)572
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)10.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka