Julkaise tuotteesi
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E
STRATOS Hygiene waste bin STRX611E
    Arkistoitu

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611E

    Sanitary towel and disposal bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hindge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 232 x 331 x 141 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      232.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057376
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäHygiene bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)331
    • Leveys (mm)232
    • Syvyys (mm)135
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)4.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins