Julkaise tuotteesi
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube,  100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 700 x 432 x 600 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     432.00 mm
      Overall width       700.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size       DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057639
    • TuoteperheCatering
    • TuoteryhmäCatering sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)432
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)12.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka