Julkaise tuotteesi
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXL sinks (700 mm deep, 1400 mm wide)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 648.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057757
    • TuoteperheCatering
    • TuoteryhmäComplementary parts catering
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)41
    • Leveys (mm)1386
    • Syvyys (mm)648
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)9.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCommercial kitchen shelving and racking units

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka