Julkaise tuotteesi
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    Shoe- and boot-cleaning-unit for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 40 x 40 mm feet, waste turnable, inlet diameter 1/2". 1 washing place, include sludge trap fitting, hand brush with lever activation and sump bucket with siphon Dimensions 700 x 500 x 600 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      600.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      1.00000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100354
    • TuoteperheSpecial cleaning units
    • TuoteryhmäShoe and boot cleaning units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)25.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 -kuvausJanitorial sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka