Julkaise tuotteesi
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Stainless steel, working height 900mm including commercial sink. Apron 300 mm deep on all sides. Four adjustable feet. Underframe in supply fragmented.

    Dimensions 1040 x 870 x 518 mm (W x H x D)
    for BS351 and BS352

    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000100784
    • TuoteperheUtility sinks
    • TuoteryhmäComplementary parts utility sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)870
    • Leveys (mm)1040
    • Syvyys (mm)518
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)14.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 -kuvausSink supports

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka