Julkaise tuotteesi
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Arkistoitu

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Tekniset tiedot
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101165
    • TuoteperheWater management
    • TuoteryhmäComplementary parts water management
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)209
    • Leveys (mm)164
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 -kuvausThermostatic mixing valves