Julkaise tuotteesi
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Tekniset tiedot
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000107664
    • TuoteperheWash place solutions
    • TuoteryhmäWashroom furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 -kuvausClassroom storage units
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka