Julkaise tuotteesi
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101212
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWaste bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)121
    • Leveys (mm)175
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDisposal chutes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka