Julkaise tuotteesi
Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. With crank 30 mm
    Tekniset tiedot
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101461
    • TuoteperheFlushing systems
    • TuoteryhmäComplementary parts flushings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.09
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flush pipes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka