Julkaise tuotteesi
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000106247
    • TuoteperheRes. Bath. Accessories
    • TuoteryhmäTowel & rob holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)238
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)0.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka