Julkaise tuotteesi
Wash trough MIRANIT SOLX1200
Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Miranit resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface(temperature resistant up to 80°C). Integral tap deck with integrated brackets and holes for fixing, mounting material,(hanger bolts and dowels), waste kit and mounting template included. No Tap holes (tap drill points marked underneath) with overflow. Colour Alpine white 2 wash places Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030005452
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash troughs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 -kuvausWash troughs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka