Julkaise tuotteesi
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    Single washbasin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white. Wheelchair accessible, with integrated gripping edge. Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 600 x 80 x 420 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      Miranit
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      650.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030020958
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka