Julkaise tuotteesi
EXOS. foam soap dispenser EXOS616X
EXOS. foam soap dispenser EXOS616X
    Arkistoitu

    EXOS. foam soap dispenser EXOS616X

    Foam soap dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, with stainless steel pull lever, suitable for Franke foam soap, includes mounting materials and 650 ml Franke foam soap. Dimensions 120 x 357 x 120 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Lock      Key-lock
      Material code       1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height     358.00 mm
      Overall width     120.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting
      Filling quantity     650.00000
      Filling quantity uom     ml
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable     Foam soap
      Type of operation     Manual operation
      Type of soap container     Single-use bag
      Surface finish     Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030022945
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäSoap dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)358
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)2.92
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers