Julkaise tuotteesi
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
    Paper towel dispenser, waste bin combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 411 x 1148 x 171 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000090059
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäCombinations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1148
    • Leveys (mm)411
    • Syvyys (mm)171
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)14.42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMulti-function dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka