Julkaise tuotteesi
EXOS. waste bin EXOS605W
EXOS. waste bin EXOS605W
    Arkistoitu

    EXOS. waste bin EXOS605W

    Waste bin for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approximate 30 litres, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials.

    Dimensions 300 x 573 x 250 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Bag holder Integrated
      Filling volume 30.00 liter
      Lid No
      Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 250.00 mm
      Overall height 573.00 mm
      Overall width 300.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030025228
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWaste bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)573
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)10.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins