Julkaise tuotteesi
EXOS. electronic hand dryer EXOS220B
EXOS. electronic hand dryer EXOS220B
    Arkistoitu

    EXOS. electronic hand dryer EXOS220B

    Hand dryer for wall mounting, stainless steel with satin-finish, black safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, with contactless opto-electronic sensor for touch-free operation, adjustable hot air temperature, sensor range adjustable from 10 to 25 cm, protection from continuous operation with automatic switch-off after 60 seconds, air speed adjustable, cable and plug not included.

    Operating voltage 220-240V AC, 50-60 Hz
    Total power 800-1000 W
    Heater 500 W
    Motor 500 W
    Air volume 80 m³/h
    Air velocity 95 - 115 m/s

    Dimensions 200 x 325 x 120 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      120.00 mm
      Overall height      325.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      80.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      220.00 volt
      Heating power      500.00 watt
      Motor power      500.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      76.20 dB
      Total power      1,000.00 watt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030034622
    • TuoteperheDryers
    • TuoteryhmäHand dryers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)325
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)4.92
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 -kuvausHand driers