Julkaise tuotteesi
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB
    Arkistoitu

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EB

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030034631
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäHygiene bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)332
    • Leveys (mm)234
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)5.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins