Julkaise tuotteesi
EXOS. waste bin EXOS605EW
EXOS. waste bin EXOS605EW
    Arkistoitu

    EXOS. waste bin EXOS605EW

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approximate 30 litres, integrated bag holder, includes mounting materials. Dimensions 304 x 790 x 251 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Bag holder Integrated
      Filling volume 30.00 liter
      Lid No
      Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 251.00 mm
      Overall height 790.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030034664
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäWaste bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)304
    • Syvyys (mm)251
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)13.17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins