Julkaise tuotteesi
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030038227
    • TuoteperheGrab rails
    • TuoteryhmäGrab rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)983
    • Leveys (mm)819
    • Syvyys (mm)726
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)2.67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka