Julkaise tuotteesi
Screw connection ACXX9001
Screw connection ACXX9001

    Screw connection ACXX9001

    Adjustable and lockable connection fitting DN 15, polished chromium-plated brass. Packing unit 2 pieces
    Tekniset tiedot
    • overall depth 26.4 mm
      overall height 33 mm
      overall width 61 mm
      quantity 2
      quantity uom pieces
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030041416
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäComplementary parts showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka