Julkaise tuotteesi
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, both parts with cylinder lock and key, paper towel dispenser capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, waste bin with approx. 22 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.

    Dimensions 328 x 1162 x 203 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 22
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 203 mm
      overall height 1,162 mm
      overall width 328 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008932
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäCombinations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1162
    • Leveys (mm)328
    • Syvyys (mm)203
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)15.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMulti-function dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka