Julkaise tuotteesi
SIRIUS wash trough BS324N
SIRIUS wash trough BS324N

    SIRIUS wash trough BS324N

    SIRIUS washtrough for inset mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, seamlessly welded, front panel without rubbing board, 75 mm tap landing, no tap holes, no overflow, right hand waste, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, includes seals and fixing claws for inset mounting. Dimensions 670 x 281 x 520 mm (W x H x D) Bowl dimensions 620 x 281 x 420 mm (W x H x D) Cut out size 655 x 505 mm (W x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      281.00 mm
      Overall width      670.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      281.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      620.00 mm
      Overflow       Standpipe overflow
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030045757
    • TuoteperheUtility sinks
    • TuoteryhmäMulti purpose sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)281
    • Leveys (mm)670
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)6.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 -kuvausJanitorial sinks

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka