Julkaise tuotteesi
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007

    Hand shower ACXX2007

    Hand shower made from chrome-plated plastic with rain jet, one jet type, diameter 110 mm, anti-scale system and low aerosol formation. Including nylon-reinforced, chrome-coloured shower hose. With twistable conical hand shower connection G 1/2 and knurled tap connection G 1/2, length 1500 mm.
    Tekniset tiedot
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030051216
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäComplementary parts showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka