Julkaise tuotteesi
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Tekniset tiedot
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030054254
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShower heads
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)73
    • Leveys (mm)94
    • Syvyys (mm)141
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka