Julkaise tuotteesi
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop basin, made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, alpine white smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C). Round shape with seamless bowl, without overflow. No silicone sealant is required due to the invisible seal which is integrated in to the mounting edge. Drilling templates and mounting materials included. Dimensions 370 x 140 mm (W x H) Bowl dimensions 355 x 100 mm (W x H)
    Tekniset tiedot
    • Material code Miranit
      Overall depth 370.00 mm
      Overall height 140.00 mm
      Overall width 370.00 mm
      Type of mounting Table mounting
      Bowl depth 355.00 mm
      Bowl height 100.00 mm
      Bowl width 355.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Type of basin Vanity basin
      Spillway No

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030054380
    • TuoteperheWash basins
    • TuoteryhmäWash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka