Julkaise tuotteesi
Wall flange ACXM1002
Wall flange ACXM1002

    Wall flange ACXM1002

    Wall flange for washbasin mixers with water connections positioned above one another. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass, adjustable water connections.
    Tekniset tiedot
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030058762
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäComplementary parts taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka