Julkaise tuotteesi
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    Tekniset tiedot
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030059971
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäComplementary parts taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka