Julkaise tuotteesi
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit ready for connection with 2 wash places, for wall mounting, for connection to hot and cold water from right or left at rear. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks and connection options for power supply to electronic fittings, stainless steel piping, hanging rail and mounting materials. Dimensions of housing 1200 x 173 x 72 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Tekniset tiedot
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030064892
    • TuoteperheTaps
    • TuoteryhmäFitting units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)173
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9.84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka