Julkaise tuotteesi
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600003363
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäComplementary parts accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)408
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)265
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka