Julkaise tuotteesi
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
    Tekniset tiedot
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008766
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäPaper towel dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)325
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)3.98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka